arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBG-W 35-35-10.5

GBG-W 35-35-10.5

Klauwgreep

IDnr. 430718

Bovenste klemmen, standaard

Productkenmerken
  • Klauwen met omkeerbare greep
  • Interface 1: W-40
Technische gegevens
  • Afmetingen: 35 x 35 x 10,5 mm
  • Gewicht: 0.1 kg
Breedte [mm] 35.0
Diepte [mm] 10.5
Hoogte [mm] 35.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 0.1

Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven