arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
GBG-W 65-22-8

GBG-W 65-22-8

グリップジョー

IDnr. 430729

トップジョー、標準

特長:
  • リバーシブルグリップジョー
  • グリップ段差、垂直 3 mm、水平 5 mm
  • インターフェース1: W-65-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 65 x 22 x 8 mm
  • 重量: 0.07 kg
幅 [mm] 65.0
奥行 [mm] 8.0
高さ [mm] 22.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.07

納品内容
トップジョー、固定ネジ