IFT Set
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 1404235
Standaard klemkrachttester
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachttester
- Voor statische en dynamische klemkrachtmeting
- Voor 2-, 3-, 4- en 6-klauwplaten en klemkrachtblokken met 3 klauwen
- Klembereik: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
- Besturingssysteem: Android
- Laadaansluiting: USB micro
- Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
- Beschermklasse: IP67
- Zend-/ontvangstfrequentie: 2.4 GHz
- Gegevensuitwisseling: Micro SD; USB micro
- Capaciteit: ca. 1,5 h @ d.c.
- Laadproces: < 3 min
- Laadaansluiting: USB mini
- Meetbereik 2-klauwplaat: 0 - 180 kN
- Meetbereik 3-klauwplaat: 0 - 270 kN
- Meetbereik 6-klauwplaat: 0 - 540 kN
- Toerentalmeting: 200 - 6000 1/min
- Meetwaarde overdrachtssnelheid: 500 ms
- Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
- Beschermklasse: IP67
- Zendfrequentie: 2.4 GHz
Technische gegevens
| Klembereik | Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm |
|---|---|
| Max. klemkracht 2-klauwplaat [kN] | 180.0 |
| Max. klemkracht 3-klauwplaat [kN] | 270.0 |
| Max. klemkracht 6-klauwplaat [kN] | 540.0 |
| Min. draaisnelheid [1/min] | 200.0 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
| Max. bedrijfstemperatuur [°C] | 40.0 |
| Beschermklasse | IP67 |
| Gewicht [kg] | 4.0 |
Levering
Industriële tabletcomputer inclusief app, meetkop, insteekgereedschap, tussenstukken voor klemdiameter Ø 72/Ø 96/Ø136 mm, vervangingsbouten, Torx-gereedschapssleutel, stator voor het meten van het toerental, USB-lader (wereldwijd), USB-laadkabel, kalibratiecertificaat, handleiding