arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SP-VL mini 60-6-SPA

SP-VL mini 60-6-SPA

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

IDnr. 435650

Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard

Productkenmerken
  • Klempenverlenging
  • Om het werkstuk op te tillen en de interferentiecontouren te verminderen.
  • Met centreerpen
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø90 x 60 mm
  • Houdkracht M6: 15 kN
  • Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
  • Gewicht: 1.7 kg
A [mm] 60.0
Houdkracht M6 [kN] 15.0
Vlak-parallelliteit [mm] 0.02
Gewicht [kg] 1.7

Levering
Klempenverlenging, 1 klempen, bevestigingsschroef, bedieningshandleiding