SPB-VLK 50
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
ID 1317936
Accessoires palletsnelwisselsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klempenverlenging
- Om het werkstuk op te tillen en de interferentiecontouren te verminderen.
- Met positioneerpen
- Afmetingen: Ø98 x 50 mm
- Houdkracht M8: 25 kN
- Vlak-parallelliteit: 0.02 mm
- Gewicht: 1.7 kg
Technische gegevens
| Houdkracht M8 [kN] | 25.0 |
|---|---|
| Vlak-parallelliteit [mm] | 0.02 |
| Gewicht [kg] | 1.7 |
Levering
Klempenverlenging, schroef, huls, schroefdraadpen