GSC-G-2 M12-T14
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
ID 490549
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemschroeven voor basisbehuizing
- Dit wordt gebruikt om de kleminrichtingen rechtstreeks te bevestigen via de basisbehuizing.
- Geschikt voor T-groef: 14 mm
- Schroefdraad : M12
- Gewicht: 0.15 kg
Technische gegevens
| Schroefdraad | M12 |
|---|---|
| Geschikt voor T-groef [mm] | 14.0 |
| Gewicht [kg] | 0.15 |
Levering
Klemschroeven