LINOMAX plus Eimer
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 1342587
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- LINOMAX plus
Technische gegevens
| Bundel | Emmer |
|---|---|
| Kleur | beige |
| Basisolie | Minerale/synthetische olie |
| Densiteit [g/cm³] | 1.33 |
| Consistentieklasse | 2.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -25.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 120.0 |
| Wrijvingscoëfficiënt | 0.09 |
| Opslagduur [Jahre] | 3.0 |
| Gewicht [kg] | 21.5 |