arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
LINOMAX plus Kartusche

LINOMAX plus Kartusche

Accessoires klauwplaten standaard

IDnr. 1342585

Accessoires klauwplaten standaard

Productkenmerken
  • LINOMAX plus
Bundle Cartridge
Color beige
Basic oil Mineral oil/synthetic oil
Density [g/cm³] 1.33
Consistency class 2.0
Min. ambient temperature [°C] -25.0
Max. ambient temperature [°C] 120.0
Coefficient of friction 0.09
Shelf life [Jahre] 3.0
Weight [kg] 0.5