arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGWB-SG5-B 80-40.3-28 Vergelijkbare illustratie

SGWB-SG5-B 80-40.3-28

Omkeerbare klauwgreep.

ID 1514366

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
  • Geschikt voor: KSC3 80
Technische gegevens
  • Afmetingen: 80 x 40,3 x 28 mm
  • grip stap: 5 mm
  • Gewicht: 0.43 kg
Width [mm] 80.0
Depth [mm] 40.3
Height [mm] 28.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.43

Scope of delivery
System jaw, fastening screws