KTR 160/3
Onafgewerkte bovenklauwen geboord
IDnr. 1516431
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vormen voor bovenste klauwen
- Kleminterface: Tand en groef
- Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 160
- Afmetingen: 73 x 65 x 40 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 1 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 40.0 |
| Materiaal | 16MnCr5 |
| Geschikt voor | 160 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen