arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KTR-H 160 Vergelijkbare illustratie

KTR-H 160

Onafgewerkte bovenklauwen geboord

IDnr. 402222

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vormen voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: Tand en groef
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 160
Technische gegevens
  • Afmetingen: 76 x 80 x 77,5 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 6.7 kg
Breedte [mm] 80.0
Hoogte [mm] 77.5
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 160
Gewicht [kg] 6.7

Levering
Vormen voor bovenste klemmen