arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRP-3 Abbildung ähnlich

SRP-3

Abricht- und Reinigungsplatte

Ident.-Nr. 118102

Lieferzeit auf Anfrage
SRP-3, Abricht- und Reinigungsplatte
  • Verzahnung Seite 1: 1.5 mm x 60°
  • Verzahnung Seite 2: 3.0 mm x 60°
  • Höhe H: 30 mm
  • Länge L: 250 mm
  • Breite B: 126 mm
Serration first side 1.5 mm x 60°
Serration second side 3.0 mm x 60°
Height H [mm] 30.0
Length L [mm] 250.0
Width B [mm] 126.0
Weight [kg] 7.0