arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
IFT SST Set

IFT SST Set

Standaard klemkrachttester

IDnr. 1475766

Standaard klemkrachttester

Productkenmerken
  • Klemkrachttester
  • Voor statische en dynamische klemkrachtmeting
  • Voor stationaire kleminrichtingen met twee klauwen
  • Displaygrootte: 10 "
  • Besturingssysteem: Android
  • Laadaansluiting: USB Typ C
  • Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
  • Beschermklasse: IP67
  • Zend-/ontvangstfrequentie: 2.4 GHz
  • Gegevensuitwisseling: Micro SD; USB Typ C
  • Capaciteit: ca. 1,5 h @ 100% d.c.
  • Laadproces: < 3 min
  • Laadaansluiting: USB mini
  • Meetbereik, totale klemkracht: 0 - 120 kN
  • Meetbereik, klemkracht per klauw: 0 - 60 kN
  • Meetwaarde overdrachtssnelheid: 500 ms
  • Bedrijfstemperatuur: 0 - 40 °C
  • Beschermklasse: IP67
  • Zendfrequentie: 2.4 GHz
  • Afstandstafel/meetkop: 10 m
Max. bedrijfstemperatuur [°C] 40.0
Beschermklasse IP67
Gewicht [kg] 4.0

Levering
Industriële tabletcomputer inclusief app, meetkop, tussenstukken voor klemafstand 55 mm, vervangingsbouten, Torx-gereedschapssleutel, USB-lader (wereldwijd), USB-laadkabel, kalibratiecertificaat, handleiding