arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TBA-D 100 Vergelijkbare illustratie

TBA-D 100

Steunklemmen

IDnr. 402294

Standaard spanklemmen

Productkenmerken
  • Omkeerbare steunklem
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Interface 1: W-65-1
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 100
Technische gegevens
  • Afmetingen: 63,6 x 65 x 34 mm
  • Gewicht: 1.6 kg
폭 [mm] 65.0
높이 [mm] 34.0
깊이 [mm] 12.0
적합한 대상 100
중량 [kg] 1.6

제공 범위
지지 죠