GAZ-4 T14
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 1329406
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Uitlijnbout
- Voor de uitlijning en bevestiging van de klemsystemen op de bewerkingstafel
- Geschikt voor: KSM2 90-260, 90-400, 90-500, 90-600, 90-650
- Geschikt voor T-groef: 14 mm
- Gewicht: 0.07 kg
Technische gegevens
| Geschikt voor T-groef [mm] | 14.0 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.07 |
Levering
Uitlijnings- en centreerset