STR-H 160/3
Vormen voor bovenste klemmen
IDnr. 1516476
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vorm voor bovenste klauwen
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 160
- Afmetingen: 63 x 65 x 80 mm
- Materiaal: 16MnCr5
- Gewicht: 2 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 80.0 |
| Materiaal | 16MnCr5 |
| Geschikt voor | 160 |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen