arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
STR-H 200/3 Vergelijkbare illustratie

STR-H 200/3

Vormen voor bovenste klemmen

IDnr. 1516477

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Vorm voor bovenste klauwen
  • Kleminterface: 1.5 mm x 60°
  • Geschikt voor: TANDEM klem met 3 klauwen maat 200
Technische gegevens
  • Afmetingen: 79 x 80 x 100 mm
  • Materiaal: 16MnCr5
  • Gewicht: 4 kg
Breedte [mm] 80.0
Hoogte [mm] 100.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 200
Gewicht [kg] 4.0

Levering
Vormen voor bovenste klemmen