AB H 458 M8
Pino da peça
IDnr. 1345678
AB H 458 M8, Pino da peça difícil
- Altura H: 45 mm
- Tamanho da chave A/F: 14
- Linha G: M8
- Material: Stahl C45
- Unidade de entrega: 1 pedaço
Technische gegevens
| 高度 H [mm] | 45.0 |
|---|---|
| 扳手尺寸A/F | 14.0 |
| 螺纹 G | M8 |
| 硬 | 是 |
| 材料 | Stahl C45 |
| 硬 | 是 |
| 供货单位 | 1 件 |