GWU-2 80-20
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 1326817
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Suportes de peças – largura de 80 mm
- Para colocação de peças
- Adequado para: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
- Largura: 80 mm
- Altura: 20 mm
- Peso: 0.3 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
1 conjunto de suportes para peças