GWU-3 125-32.5
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
IDnr. 1322999
Accessoires handmatige klemsystemen standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Werkstuksteunen – breedte 125 mm
- Om werkstukken te plaatsen
- Geschikt voor: KSC-D 125
- Breedte: 125 mm
- Hoogte: 32.5 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 32.5 |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
1 set werkstuksteunen