SSH-SK SW12-160
Accessoires klauwplaten standaard
IDnr. 1330869
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zeskantige activeringssleutel
- Voor handmatige aandrijving van handmatige klauwplaten van SCHUNK
- Met uitstootmechanisme
- Korte versie.
- Geschikt voor: ROTA-S plus 2.0 160, 200; ROTA-M flex 2+2 260, 315
- Sleutelmaat: 12
- Lengte: 160 mm
- Gewicht: 0.57 kg
Technische gegevens
| Zeskant | 12.0 |
|---|---|
| Lengte [mm] | 160.0 |
| Gewicht [kg] | 0.57 |