WDM-5X-SM 80-125
Basis- en stapelmodules
ID 1398183
Direct werkstukklemsysteem standaard uitvoering
Productkenmerken
Productkenmerken
- Stapelmodule
- Handmatig bediend systeem
- Afmetingen: Ø80 x 125 mm
- Neerhaalkracht: 15 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Aandrijfkoppel: 15 Nm
- Gewicht: 4.7 kg
Technical details
| Diameter [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hoogte H [mm] | 125.0 |
| Neerhaalkracht [kN] | 15.0 |
| Aandrijfkoppel [Nm] | 15.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.7 |
Levering
Stapelmodule, bedieningshandleiding