WDM-5X-SM 80-75
Módulos base y de apilamiento
IDnr. 1398181
Sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Módulo de apilamiento
- Sistema de accionamiento manual
- Dimensiones: Ø80 x 75 mm
- Fuerza de retracción:: 15 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Par de accionamiento: 15 Nm
- Peso: 2.85 kg
Technische gegevens
| Diametro [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Altezza H [mm] | 75.0 |
| Forza traente [kN] | 15.0 |
| Coppia di azionamento [Nm] | 15.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 2.85 |
La fornitura comprende
Modulo impilabile, manuale operativo