arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SPA-T 40-14g6

SPA-T 40-14g6

Pinos de fixação

ID 1398453

Pinos de fixação padrão

Características do produto:
  • Pino de fixação para instalação de ranhura
  • Pinos de centralização
Dados técnicos:
  • Força de retenção M10: 35 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Peso: 0.3 kg
Força de retenção M10 [kN] 35.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Variante Pinos de centralização
Peso [kg] 0.3

Lieferumfang
Spannbolzen