arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPA-T 40-18g6

SPA-T 40-18g6

Perni di serraggio

IDnr. 1398459

Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perno di serraggio per installazione in scanalatura
  • Perni di centraggio
Dati tecnici:
  • Forza di ancoraggio M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Peso: 0.3 kg
Forza di ancoraggio M12 [kN] 50.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Variante Perni di centraggio
Peso [kg] 0.3

La fornitura comprende
Perni di serraggio