SPB 40-20h6
Pinos de fixação
IDnr. 1398338
Pinos de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Pino de fixação com diâmetro de centralização reduzido
- Pino de posicionamento
- Diâmetro de centralização: 20h6
- Força de retenção M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Technische gegevens
| Força de retenção M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Variante | Pino de posicionamento |
| Peso [kg] | 0.3 |
Escopo de fornecimento
Pino de fixação, sem parafuso de fixação