arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPC-T 40-16g6 Similar a la imagen

SPC-T 40-16g6

Pasadores de sujeción

IDnr. 1398456

Pasadores de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Pin de sujeción para instalación en ranura
  • Perno de sujeción
Datos técnicos:
  • Fuerza de retención M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Peso: 0.3 kg
Fuerza de retención M12 [kN] 50.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Variante Perno de sujeción
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
Pasadores de sujeción