arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WDP-5X-SM 99-50

WDP-5X-SM 99-50

Stapelmodules

IDnr. 471602

Modulair systeem voor rechtstreekse werkstukopspanning - standaard uitvoering

Productkenmerken
  • Stapelmodule
  • Geïntegreerde media-overdrachtmodule
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø99 x 50 mm
  • Neerhaalkracht: 10 - 25 kN
  • Houdkracht: 50 kN
  • Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
  • Aandrijfkoppel: 20 - 50 Nm
  • Gewicht: 3.3 kg
Altezza H [mm] 50.0
Forza staffante min. [kN] 10.0
Forza staffante max. [kN] 25.0
Interfaccia modulo forza di ancoraggio [kN] 50.0
Momento di azionamento min. [Nm] 20.0
Coppia max. di azionamento [Nm] 50.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Peso [kg] 3.3

Lieferumfang
Stapelmodul