arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSX 125

KSX 125

5-Achsen Kraftspanner

IDnr. 432253

Kraftverstärkter Einfachspanner Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Stufenlose Spannkrafteinstellung
  • Vorbereitet für VERO-S
  • Betätigung über Außensechskantanschluss
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 300 x 174 mm
  • Spannkraft: 5 - 40 kN
  • Gewicht: 30.2 kg
Spannerbreite [mm] 125.0
Bauhöhe [mm] 174.0
Min. Spannkraft [kN] 5.0
Max. Spannkraft [kN] 40.0
Gewicht [kg] 30.2

Lieferumfang
Spanner inklusive Spannpratzen, Handkurbel, Spannhebel, Betriebsanleitung; ohne Trägerbacken