KSG VS 125
NC klemspanner
IDnr. 1405571
Standaard krachtversterkte enkelvoudig werkende spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Met gecombineerde omkeerbare klauwen
- Continue afstelling van de spankracht
- Geschikt voor VERO-S
- Met omkeerbare klauwen
- Afmetingen: 125 x 390 x 140 mm
- Klauwbreedte: 125 mm
- Klemkracht: 4 - 40 kN
- Gewicht: 34 kg
Technische gegevens
| クランピングバイスの幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| ジョー幅 [mm] | 125.0 |
| 最小把持力 [kN] | 4.0 |
| 最大把持力 [kN] | 40.0 |
| 重量 [kg] | 34.0 |
納品内容
2 個コンビリバーシブルジョー付きバイス、クランプ爪、クランピングレバー、取扱説明書を含む