GFD mini 264-75-3 52
Handmatige afstellingssystemen
IDnr. 1561241
Standaard handmatig set-upsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige piramideconsole
- Handmatig geklemd systeem
- Afmetingen: 264 x 294 x 75 mm
- Klempenkaliber: 52 x 52 mm
- Neerhaalkracht: 17 kN
- Max. koppel: 30 Nm
- Materiaal: Hard-geanodiseerd aluminium
- Gewicht: 7.8 kg
Technische gegevens
| Força de tração [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Máx. torque [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 7.8 |
Escopo de fornecimento
Suporte de pirâmide, manual de operação; sem pino de fixação, sem dispositivo de fixação