KSC-D 125-460
Morsa base
ID 1334721
Morsa doppia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Senza ganasce base
- Predisposto per VERO-S
- Dimensioni: 125 x 460 x 60 mm
- Forza di serraggio max.: 40 kN
- Coppia max.: 100 Nm
- Peso: 20 kg
Specifiche tecniche
| クランピングバイスの幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 40.0 |
| 最大トルク [Nm] | 100.0 |
| 重量 [kg] | 20.0 |
納品内容
操作マニュアルを含めたクランピングバイス; システム・ジョーなし、トルクレンチなし