KSC-D 125-600
Basisklemspanner
IDnr. 1334723
Standaard dubbele spanner
Productkenmerken
Productkenmerken
- Zonder systeemklauwen
- Geschikt voor VERO-S
- Afmetingen: 125 x 600 x 60 mm
- Max. opspankracht: 40 kN
- Max. koppel: 100 Nm
- Gewicht: 27 kg
Technische gegevens
| Breedte van de klembankschroef [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 40.0 |
| Max. koppel [Nm] | 100.0 |
| Gewicht [kg] | 27.0 |
Levering
Klemspanner incl. gebruiksaanwijzing; zonder systeemklemmen, zonder momentsleutel