ROTA NC 400-120 A11-SV60°
Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
IDnr. 852044
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 120 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 24H7
- Slag per klem: 8 mm
- Zuigerslag: 30 mm
- Max. opspankracht: 187.5 kN
- Max. bedieningskracht: 77 kN
- Max. draaisnelheid: 2500 1/min
- Gewicht: 117 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | 1.5 mm x 60° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 187.5 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 77.0 |
| Slag/klauw [mm] | 8.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 30.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 2.6 |
| Gewicht [kg] | 117.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SHB-J 150
- purple
-
KM-WB 153
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding