arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NC 630-180 Z520-SV90°

ROTA NC 630-180 Z520-SV90°

Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

IDnr. 852060

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 180 mm
  • Spindelhouder: Z520
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 30H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 11.2 mm
  • Zuigerslag: 42 mm
  • Max. opspankracht: 300 kN
  • Max. bedieningskracht: 122 kN
  • Max. draaisnelheid: 1800 1/min
  • Gewicht: 365 kg
Spiltype -
Spilformaat Z520
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 1800.0
Max. opspankracht [kN] 300.0
Max. bedieningskracht [kN] 122.0
Slag/klauw [mm] 11.2
Zuigerslag (H) [mm] 42.0
Traagheidskoppel [kgm²] 19.8
Gewicht [kg] 365.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, oogbout en bedieningshandleiding