arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV60°

ROTA NC plus 2 185-52 Z140-SV60°

Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

IDnr. 852108

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 52 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5.3 mm
  • Zuigerslag: 20 mm
  • Max. opspankracht: 72 kN
  • Max. bedieningskracht: 30 kN
  • Max. draaisnelheid: 5000 1/min
  • Gewicht: 14 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 5 (Z140)
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 5000.0
最大夹持力* [kN] 72.0
最大启动力 [kN] 30.0
行程/卡爪 [mm] 5.3
活塞行程(H) [mm] 20.0
惯性矩 [kgm²] 0.068
重量 [kg] 14.0

标配范围
卡盘、带螺栓的 T 形螺母、卡盘安装螺栓和操作手册