ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV60°
Aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
IDnr. 1348235
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- 4-klauw klauwplaat met spierhaak
- Doorgaand gat: 86 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- Slag per klem: 5.3 mm
- Zuigerslag: 20 mm
- Max. opspankracht: 95 kN
- Max. bedieningskracht: 40 kN
- Max. draaisnelheid: 3000 1/min
- Gewicht: 33 kg
Technische gegevens
| Spindeltyp | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindelgröße | Nr. 8 (Z220) |
| Verzahnung | 1.5 mm x 60° |
| Max. Drehzahl [1/min] | 3000.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 95.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 40.0 |
| Hub/Backe [mm] | 5.3 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 20.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 0.31 |
| Eigenmasse [kg] | 33.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine mit Schrauben, Futter-Befestigungsschrauben, Montageschlüssel für drehbaren Gewindering, Ringschraube und Betriebsanleitung