arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCE 260-81 A8-SV90°

ROTA NCE 260-81 A8-SV90°

3 ジョーパワーチャック、貫通穴付き

ID 808032

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

特長:
  • 計量旋盤パワーチャック
  • 貫通穴: 81 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 8
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 4.9 mm
  • ピストンストローク: 21 mm
  • 最大把持力: 130 kN
  • 最大作動力: 45 kN
  • 最大回転速度: 4500 1/min
  • 重量: 26.5 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding 1/16" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 4500.0
Max. opspankracht [kN] 130.0
Max. bedieningskracht [kN] 45.0
Slag/klauw [mm] 4.9
Zuigerslag (H) [mm] 21.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.22
Gewicht [kg] 26.5

Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls, oogbout en bedieningshandleiding