ROTA NCE 315-106 A11-SV90°
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 808043
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 106 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Slag per klem: 5.8 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 155 kN
- Max. bedieningskracht: 58 kN
- Max. draaisnelheid: 3500 1/min
- Gewicht: 49.8 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 11 |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 3500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 155.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 58.0 |
| Slag/klauw [mm] | 5.8 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 25.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.62 |
| Gewicht [kg] | 49.8 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren met schroeven, klauwplaatmontagebouten, montagesleutel voor draaibare schroefdraadring, centreerhuls, oogbout en bedieningshandleiding