ROTA NCE 315-106 Z220-KV
3-klauwplaat met doorgaand gat
IDnr. 1374472
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
- Datum end-of-sales: 2024-06-30
- Lichtgewicht aangedreven klauwplaten
- Doorgaand gat: 106 mm
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Kleminterface: Tand en groef
- Slag per klem: 5.8 mm
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 155 kN
- Max. bedieningskracht: 58 kN
- Max. draaisnelheid: 3500 1/min
- Gewicht: 39.3 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 155.0 |
| 最大作動力 [kN] | 58.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.8 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 25.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.44 |
| 重量 [kg] | 39.3 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
旋盤チャック、トップジョー用締め付けネジ、ネジ付き回転リング用取付けレンチ、ドローナット、チャック取付けボルト、アイボルト、取扱説明書