arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°

ROTA NCF 400-120 Z300-SV60°

Aangedreven klauwplaat met centrifugaalkrachtcompensatie en doorvoergat.

IDnr. 854043

Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Compensatiesysteem voor de centrifugaalkracht
  • Doorgaand gat: 120 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Kleminterface: 1,5 mm x 60° Nut 22H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8 mm
  • Zuigerslag: 30 mm
  • Max. opspankracht: 187.5 kN
  • Max. bedieningskracht: 77 kN
  • Max. draaisnelheid: 3300 1/min
  • Gewicht: 110 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 11 (Z300)
细齿 1.5 mm x 60°
最大旋转速度 [1/min] 3300.0
最大夹持力* [kN] 187.5
最大启动力 [kN] 77.0
行程/卡爪 [mm] 8.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
惯性矩 [kgm²] 2.3
重量 [kg] 110.0

标配范围
卡盘、带螺钉的 T 形螺母、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环安装用扳手、吊环螺栓和操作手册