arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA 2B 200 Z170-KV

ROTA 2B 200 Z170-KV

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 813051

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 2 tandlatkaken
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 15 mm
  • Zuigerslag: 26 mm
  • Max. opspankracht: 54 kN
  • Max. bedieningskracht: 45 kN
  • Max. draaisnelheid: 3200 1/min
  • Gewicht: 13 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 6 (Z170)
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 3200.0
Max. opspankracht [kN] 54.0
Max. bedieningskracht [kN] 45.0
Slag/klauw [mm] 15.0
Zuigerslag (H) [mm] 26.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.06
Gewicht [kg] 13.0

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing