arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 165 A5-KV

ROTA NCO 165 A5-KV

动力车床卡盘,无通孔

IDnr. 856003

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 5
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 6.4 mm
  • 活塞行程: 24 mm
  • 最大夹持力*: 72 kN
  • 最大启动力: 30 kN
  • 最大旋转速度: 6000 1/min
  • 重量: 13 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 6000.0
最大夹持力* [kN] 72.0
最大启动力 [kN] 30.0
行程/卡爪 [mm] 6.4
活塞行程(H) [mm] 24.0
惯性矩 [kgm²] 0.04
重量 [kg] 13.0

标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册