arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 210 Z170-KV

ROTA NCO 210 Z170-KV

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 856013

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 9 mm
  • Zuigerslag: 27 mm
  • Max. opspankracht: 95 kN
  • Max. bedieningskracht: 42 kN
  • Max. draaisnelheid: 5000 1/min
  • Gewicht: 21 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 6 (Z170)
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 5000.0
Max. opspankracht [kN] 95.0
Max. bedieningskracht [kN] 42.0
Slag/klauw [mm] 9.0
Zuigerslag (H) [mm] 27.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.11
Gewicht [kg] 21.0

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing