ROTA NCO 210 Z170-SV90°
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 856010
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Slag per klem: 9 mm
- Zuigerslag: 27 mm
- Max. opspankracht: 95 kN
- Max. bedieningskracht: 42 kN
- Max. draaisnelheid: 5000 1/min
- Gewicht: 21 kg
Technische gegevens
| Spiltype | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 6 (Z170) |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 95.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 42.0 |
| Slag/klauw [mm] | 9.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 27.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.11 |
| Gewicht [kg] | 21.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing