ROTA NCO2 800 Z520-M2
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 1481247
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: Z520
- Kleminterface: Module 2
- Zonder compensatie van de centrifugaalkracht
- Zonder afzonderlijke klauwafstelling
- Klauwplaatbehuizing: EN-GJS-500-7
- Slag/klauw: 23 mm
- Zuigerslag: 57 mm
- Max. opspankracht: 300 kN
- Max. bedieningskracht: 170 kN
- Max. draaisnelheid: 900 1/min
- Gewicht: 391 kg
Technische gegevens
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z520 |
| Vertanding | Module 2 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 900.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 300.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 170.0 |
| Slag/klauw [mm] | 23.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 57.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 32.0 |
| Gewicht [kg] | 391.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding