arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2

ROTA NCO2-F 1000 Z520-M2

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 1486022

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: Z520
  • Kleminterface: Module 2
  • Met compensatie van de centrifugaalkracht
  • Zonder afzonderlijke klauwafstelling
  • Klauwplaatbehuizing: EN-GJS-500-7
Technische gegevens
  • Slag/klauw: 23 mm
  • Zuigerslag: 57 mm
  • Max. opspankracht: 300 kN
  • Max. bedieningskracht: 170 kN
  • Max. draaisnelheid: 700 1/min
  • Gewicht: 519 kg
Spiltype -
Spilformaat Z520
Vertanding Module 2
Max. draaisnelheid [1/min] 700.0
Max. opspankracht [kN] 300.0
Max. bedieningskracht [kN] 170.0
Slag/klauw [mm] 23.0
Zuigerslag (H) [mm] 57.0
Traagheidskoppel [kgm²] 65.0
Gewicht [kg] 519.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding