ROTA NCO2-JA 1200 Z720-M2
Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
IDnr. 1481310
Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 28 (Z720)
- Kleminterface: Module 2
- Zonder compensatie van de centrifugaalkracht
- Met afzonderlijke klauwafstelling
- Klauwplaatbehuizing: EN-GJS-500-7
- Slag/klauw: 23 mm
- Individuele afstelling/klem: 30 mm
- Zuigerslag: 57 mm
- Max. opspankracht: 300 kN
- Max. bedieningskracht: 170 kN
- Max. draaisnelheid: 600 1/min
- Gewicht: 690 kg
Technische gegevens
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 28 (Z720) |
| Vertanding | Module 2 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 600.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 300.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 170.0 |
| Slag/klauw [mm] | 23.0 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 57.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 124.0 |
| Individuele afstelling/klem [mm] | 30 |
| Gewicht [kg] | 690.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding