arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
OPUS-H3 150-67 图片仅供参考

OPUS-H3 150-67

中心开放式液压缸

IDnr. 1360386

夹持缸标准型

产品特性:
  • 中心开放式液压缸
  • 通孔: 67.5 mm
技术参数:
  • 活塞行程: 29 mm
  • 活塞面: 152 cm²
  • 45 bar 时的下拉力: 68 kN
  • 漏油率: 4 l/min
  • 最大工作压力: 45 bar
  • 最大旋转速度: 5500 1/min
  • 重量: 20 kg
最大旋转速度 [1/min] 5500.0
活塞面 [cm²] 152.0
活塞行程 [mm] 29.0
通孔 [mm] 67.5
最大压力 [bar] 45.0
45 bar 时的拉力 [kN] 68.0
漏油率 [l/min] 4.0
惯性矩 [kgm²] 0.07
功耗  [kW] 1.5
重量 [kg] 20.0