arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
OPUS-V 85 图片仅供参考

OPUS-V 85

中心闭合式液压缸

IDnr. 823321

夹持缸标准型

产品特性:
  • 中心闭合式液压缸
  • 介质供给通道: 12.5 mm
技术参数:
  • 活塞行程: 32 mm
  • 活塞面: 48 cm²
  • 40 bar 时的拉力: 19 kN
  • 漏油率: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • 最大工作压力: 70 bar
  • 最大旋转速度: 7000 1/min
  • 重量: 8 kg
最大旋转速度 [1/min] 7000.0
活塞面 [cm²] 48.0
活塞行程 [mm] 32.0
最大压力 [bar] 70.0
40 bar 时的拉力 [kN] 19.0
漏油率 [l/min] 1.5
惯性矩 [kgm²] 0.012
重量 [kg] 8.0